MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Trennverstärker
2811556
Konfigurierbarer 3-Wege Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung, 24 V, Energiebrückung. Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), Federkraftanschluss, SIL
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Trennverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausführung | Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Abgleich Span | ± 4 % |
Abgleich Zero | ± 4 % |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | 10 kHz (umschaltbar 30 Hz) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
11 ms (30 Hz) | |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert abgeglichen) |
Galvanische Trennung | |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-7 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC/DC |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Verlustleistung | 500 mW (bei 24 V DC / 20 mA) |
Leistungsaufnahme | ≤ 700 mW |
Signal: Spannung/Strom | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Spannung | 0 mV ... 50 mV |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V (konfigurierbar über DIP-Schalter) | |
0 V ... 15 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 50 V | |
0 V ... 100 V | |
-50 mV ... 50 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-3 V ... 3 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-15 V ... 15 V | |
-20 V ... 20 V | |
-30 V ... 30 V | |
-50 V ... 50 V | |
-100 V ... 100 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Eingangssignal Spannung minimal | ± 50 mV |
Eingangssignal Spannung maximal | ± 100 V |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 1 mA (konfigurierbar über DIP-Schalter) |
0 mA ... 1,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 15 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 50 mA | |
0 mA ... 100 mA | |
-1 mA ... 1 mA | |
-1,5 mA ... 1,5 mA | |
-2 mA ... 2 mA | |
-3 mA ... 3 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-15 mA ... 15 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-30 mA ... 30 mA | |
-50 mA ... 50 mA | |
-100 mA ... 100 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
Eingangssignal Strom minimal | ± 1 mA |
Eingangssignal Strom maximal | ± 100 mA |
Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
Signal: Spannung/Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, umschaltbar |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (konfigurierbar über DIP-Schalter) |
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0,5 V ... 2,5 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
Ausgangssignal Spannung invers | 0 V ... 2,5 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA (konfigurierbar über DIP-Schalter) | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Ausgangssignal Strom invers | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv) |
passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
Ripple | < 10 mVeff |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 107,9 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 190 V |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 10.0044X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2021122304114077 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | DNV 21.0063 X |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2811556 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1111 |
GTIN | 4046356467001 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 169,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584383
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Einstellung von mehr als 1600 Signalumsetzungen über frontseitige DIP-Schalter
Installation in Zone 2 zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Ausgang aktiv oder passiv
Statusanzeige für Versorgungsspannung
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Analoger Trennverstärker zum Trennen, Filtern, Verstärken und Wandeln von Standard-Analogsignalen
Konfigurierbare Ein- und Ausgangssignale, einschließlich bipolarer Strom- und Spannungssignale
Galvanische 3-Wege-Trennung
Grenzfrequenz 10 kHz für zeitkritische Anwendungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg