MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - Trennverstärker
2810780

MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Ideal für die Signalwandlung bei Shunt-Messungen
Geringe Leistungsaufnahme
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von mV-Signalen auf analoge Normsignale
Mittels DIP-Schalter bis zu 280 Signalkombinationen konfigurierbar
3-Wege-Trennung