CT 10-2PE/FS-24 - Überspannungsschutzstecker
2807955

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz, für 10 erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC. Ausführung: 10 Doppeladern

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik