VAL-MS 800/30 VF/FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2805402
Überspannungsableiter bestehend aus 2-kanaligem Basiselement mit Fernmeldekontakt und in Reihe geschalteten Schutzsteckern aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Zur Verwendung in allen Niederspannungssystemen zwischen L-PEN. Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind. (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. RE = RA nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a) |
| Uagn ≥ 2500 V | |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| IT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 8 mm |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 35,6 mm |
| Höhe | 96,8 mm |
| Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 2 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Schutzpfade | L-PE |
| L-PEN | |
| Wirkungsrichtung | 1L-GND |
| Nennspannung UN | 400/690 V AC (TN-C) |
| 690 V AC (IT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 800 V AC |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 3 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 3 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 3 kV (bei In) |
| ≤ 2,6 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (bei 3 kA) | |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 1550 V AC (5 s / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 100 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2805402 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
| Produktschlüssel | CL1321 |
| GTIN | 4046356498821 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 251,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 244,2 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,768 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Verdrahtungsbrücke 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Verdrahtungsbrücke 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
ATP-QTTCB - Abteilungstrennplatte 3206238
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-MS 750/30-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2920256
-
F-MS 2200/30 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2805392
Ihre Vorteile
Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Einsetzbar in leistungselektronischen Anwendungen und Windkraftanlagen (Rotor) durch anwendungsspezifisches Ansprechverhalten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg