PT 4X1-48AC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2804856
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 48 V AC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
| Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Stecker |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 3.17 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
| Höhe Komplettmodul | 90 mm |
| Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC | 77 V DC |
| 55 V AC | |
| Bemessungsstrom | 300 mA (45 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (mit PT 4X1+F-BE) |
| ≤ 20 µA (direkt geerdet) | |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (pro Pfad) |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA (pro Pfad) |
| 20 kA (in Summe) | |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 12 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 110 V (mit PT 4X1-BE) |
| ≤ 600 V (mit PT 4X1+F-BE) | |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 50 V (mit PT 4X1+F-BE) |
| Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 160 V (spike) |
| ≤ 110 V (statisch) | |
| Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Signalmasse) | ≤ 125 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 4X1-BE) |
| Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 4X1-BE) |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns (mit PT 4X1-BE) |
| ≤ 100 ns (mit PT 4X1+F-BE) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Signalmasse) | ≤ 1 ns (mit PT 4X1+F-BE) |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,5 dB (≤ 2,5 MHz / 50 Ω) |
| 0,2 dB (≤ 0,5 MHz / 150 Ω) | |
| 0,1 dB (≤ 0,1 MHz / 600 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 50 Ω-System | typ. 10 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω-System | typ. 3,5 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 600 Ω-System | typ. 900 kHz |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 400 pF (mit PT 4X1-BE) |
| typ. 2 pF (mit PT 4X1+F-BE) | |
| Widerstand pro Pfad | 4,7 Ω ±10 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 315 mA (T) |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2804856 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2111 |
| GTIN | 4046356339865 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,19 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25,95 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | abb24f8c-e2e2-4d6f-9a97-5648321969da |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg