Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

LIT 2-12 - Überspannungsschutzgerät
2804694

Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Keine Beeinflussung des Signals dank vernachlässigbarer Dämpfung