LIT 4X1-24 - Überspannungsschutzgerät
2804649

Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Kostenoptimiert dank maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Universell einsetzbar dank erweitertem Nennspannungsbereich