VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2804416
Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
TT | |
Bauform | Modul für 60 mm Systemtechnik |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nennspannung UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschluss PEN-Leiter | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
Anschluss Phasen-Leiter | |
Anschlussart | 60-mm-Stromschienensystem |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 54 mm |
Höhe | 220 mm |
Tiefe | 134 mm |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PBT, PA6, PA66 |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PBT |
PA 6 | |
PA 6.6 |
Schutzpfade | L-PEN |
Wirkungsrichtung | 3L-PEN |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
240/415 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 25 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 2,5 kV |
Restspannung Ures | ≤ 2,1 kV (bei In) |
≤ 1,9 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,7 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | 60 mm Systemtechnik (Stromschiene) |
Artikelnummer | 2804416 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1313 |
GTIN | 4046356317832 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.310,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.200 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeugloses montieren auf 5- und 10 mm Sammelschienen
Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
Bestens informiert mit optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg