VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - Überspannungsableiter Typ 2
2804403

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses montieren auf 5- und 10 mm Sammelschienen
Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
Bestens informiert mit optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2