PT 1X2-48DC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2803658
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Technische Daten sind gültig in Verbindung mit folgend genannten Basiselementen: |
PT 1X2+F-BE 2856126 | |
PT 1X2-BE 2856113 |
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 3.15 |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 48 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 52 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Bemessungsstrom | 450 mA (45 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA (mit PT 1X2-BE) |
≤ 1 µA (mit PT 1X2+F-BE) | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 20 kA (in Summe) |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 18 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 70 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 450 V (mit PT 1X2-BE) |
≤ 1 kV (mit PT 1X2+F-BE) | |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 70 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 25 V (mit PT 1X2-BE) |
≤ 50 V (mit PT 1X2+F-BE) | |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 85 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A mit PT 1X2-BE) |
≤ 550 V (C2 - 2 kV / 1 kA mit PT 1X2-BE) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 1X2-BE) | |
≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A mit PT 1x2+F-BE) | |
≤ 900 V (C2 - 2 kV / 1 kA mit PT 1x2+F-BE) | |
≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 1X2+F-BE) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 2 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 600 kHz / 150 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 10 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 3,5 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1 nF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 4 pF (mit PT 1X2-BE) |
typ. 2 pF (mit PT 1X2+F-BE) | |
Widerstand pro Pfad | 2,2 Ω ±10 % |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 500 mA (T) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 2 kV / 1 kA | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 2 kV / 1 kA | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 2,5 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2803658 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2111 |
GTIN | 4046356299268 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 20,35 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,75 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 812bd96f-44cb-4789-b420-6a3c5f8050ab |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,896 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg