CN-UB-70DC-6-BB
-
Überspannungsschutzgerät
2803166
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector, Buchse - Buchse
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Um die Löschbedingungen an DC-Spannungen zu erfüllen, ist der folgende Hinweis zu beachten: "Das Überspannungsschutzgerät ist zusammen mit einer Sendeeinheit einzusetzen, welche im Kurzschlussfall abschaltet." |
Produkttyp | Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen |
IEC-Prüfklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Zwischenstecker |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Anschlussart | N-Connector 50 Ω |
Anzugsdrehmoment | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N-Kupplungsmutter) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 24 mm |
Höhe | 24 mm |
Tiefe | 47 mm |
Farbe | nickelfarben |
Material Dichtung | Silikon |
Material Gehäuse | Messing (CuZn) |
Material Gehäuseoberfläche | Ni |
Material Innenleiter | BeCu |
Material Innenleiter-Oberfläche | Gold |
Material Isolierkörper | PTFE |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Shield/Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 70 V DC |
50 V AC | |
Höchste Dauerspannung UC (Ader-Erde) | 70 V DC |
50 V AC | |
Bemessungsstrom | 10 A |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 5 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 1 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Schirm) | 10 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Schirm) | 100 A |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 1 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 650 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 650 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 650 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) statisch | ≤ 650 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Schutzpegel Up (Ader-Schirm) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Schirm) im 50 Ω-System | > 6 GHz |
Frequenzbereich | 0 Hz ... 6 GHz |
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
Zulässige HF-Leistung Pmax bei VSWR=xx (50-Ohm-System) | 30 W (VSWR = 1,15) |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 1,5 pF |
Kapazität asymmetrisch (Schirm) | typ. 1,5 pF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Schirm) | C2 - 10 kV/5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Schirm) | 5 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP68 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 |
Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
Montagehinweis | Außen- und Innenbereich |
Artikelnummer | 2803166 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3311 |
GTIN | 4046356293211 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 75,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 75 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg