DT-TELE-SHDSL
-
Überspannungsschutzgerät
2801593
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen (Ports). Anschluss: RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.
Produktdetails
| Produktfamilie | DATATRAB |
| IEC-Prüfklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Zwischenstecker zur Tragschienenmontage |
| Polzahl | 4 |
| Aderpaare pro Modul | 2 |
| Anschlussart | RJ45 / COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Farbe | silberfarben |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Höchste Dauerspannung UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Bemessungsstrom | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 6 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | ≤ 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | ≤ 5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (Anzahl der Impulse Kategorie D1) |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Ader) | 150 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Erde) | 150 A |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
| typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | 25 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | 55 pF |
| Kapazität (Ader-Erde) | 7 pF |
| Widerstand pro Pfad | 3,3 Ω 20 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen Spezifikation Informationstechnik | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2002 |
| Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken und Tragschiene 35 mm |
| Artikelnummer | 2801593 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 323 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 320 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg