PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT
-
Überspannungsschutzgerät
2801513
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen