CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
Potenzialverteiler
2801481
Geräteschutzschalter-Boards für vier thermomagnetische Schutzschalter CB TM1... mit Sammelfernmeldung, zentraler Einspeisung und Potenzialverteilung für bis zu fünf Verbraucher pro Kanal.
Produktdetails
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Art der Sicherung | Automat |
| Belastungsstrom maximal | 48 A (Hauptstromkreis gesamt) |
| Strom maximal bei Einzelanordnung | 12 A (pro Kanal) |
| Allgemein | |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 50 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | 600 A (bedingt nach DIN EN 50178) |
| Verlustleistung | 4,1 W (bei gleichmäßiger Belastung der Ausgänge mit In) |
| Steckzyklen | 50 |
| Hauptstromkreis | |
| Bemessungsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom IN | 48 A DC (gesamt) |
| 12 A DC (pro Kanal) | |
| Fernmeldekreis | |
| Bemessungsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom IN | 1 A DC |
| Belastungsstrom maximal | 48 A (Hauptstromkreis gesamt) |
| Einspeisung X21 | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Ausgänge X1 ... X4 | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Fernmeldung X31 | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 118,5 mm |
| Höhe | 127,8 mm |
| Tiefe | 70,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Klemmen und Sicherungshalter) |
| IP00 (Leiterplatte) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C (bei max 45 A siehe Derating) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Hinweis | 1997 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Einbaulage | horizontal |
| Artikelnummer | 2801481 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA211 |
| GTIN | 4046356782319 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 355,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 302,2 g |
| Zolltarifnummer | 85340090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg