PT-IQ-5-HF-12DC-PT - Überspannungsschutzgerät
2801293

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen