PT-IQ-1X2-TELE-PT
-
Überspannungsschutzgerät
2801290
Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken (< 300 m) bis zu 100 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Die Fernmeldung sowie die Spannungsversorgung des Tragschienen-Busverbinders werden beim Aufrasten des Moduls auf den Tragschienen-Busverbinder hergestellt. |
| Produktfamilie | PLUGTRAB IQ |
| IEC-Prüfklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, mehrstufig |
| Aderpaare pro Modul | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 180 V DC |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 109,3 mm |
| Tiefe | 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 180 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 180 V DC |
| Bemessungsstrom | 150 mA (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 290 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 290 V (C1 - 1 kV) | |
| ≤ 290 V (C2 - 10 kV) | |
| ≤ 300 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 290 V (C3 - 50 A) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 500 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 600 V (C1 - 1 kV) | |
| ≤ 600 V (C2 - 10 kV) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 50 A) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 25 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 60 pF |
| Widerstand pro Pfad | 1,2 Ω ±5 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, mehrstufig |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 150 mA (träge) |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 500 A |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| B2 - 100 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 500 A |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| B2 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Ader) | ≤ 30 ms |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Hinweis | 2007 + A1:2011 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2801290 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2153 |
| GTIN | 4046356766715 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 113,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,9 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 5ff2fe38-430e-4dc0-9cde-626613d6ed2a |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Leiterplattenstecker 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
PT-IQ-1X2-TELE-P - Überspannungsschutzstecker 2800782
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Tragschienen-Busverbinder 2906878
Ihre Vorteile
Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg