VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2801240

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Überspannungsschutz für (-) 48 V DC in Blitzschutzklasse III und IV, durch Ableitvermögen von 12,5 kA pro Pol
Vibrationsfeste Verrastung für einen sicheren Halt der Stecker