VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST
-
Überspannungsschutzstecker Typ 1/2
2801231
Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...
Produktdetails
| Produkttyp | Ersatzstecker |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | DC |
| Bauform | Stecker |
| Polzahl | 1 |
| Einbauort | Innenraum |
| Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
| Zugänglichkeit | Zugänglich |
| SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | nicht erforderlich |
| Anschlussart | steckbar |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 52,4 mm |
| Tiefe | 55,3 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,8 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,8 kV (bei In) |
| ≤ 1,5 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (bei 40 kA) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 585 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Leerlaufspannung UOCSTC | ≤ 487,5 V DC |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
| Isolationswiderstand Riso | > 5 GΩ (bei 500 V DC) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Dauerbetriebsstrom ICPV | < 20 µA |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 585 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Restspannung Ures | ≤ 1,8 kV (bei In) |
| ≤ 1,5 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (bei 40 kA) | |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,8 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 60g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L+) - G | 1050 V DC |
| Nennableitstoßstrom In (L+) - G | 20 kA |
| Schutzpfade | (L+) - G |
| Nennspannung | 875 V DC |
| Energieverteilungssystem | Single phase |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - G | 1900 V |
| SPD Typ | 4CA |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
| Hinweis | 2019 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
| Hinweis | 2018 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2801231 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1324 |
| GTIN | 4046356749220 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 94,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 94,7 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg