CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Überspannungsschutzgerät
2801057
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen |
| IEC-Prüfklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Zwischenstecker |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschlussart | N-Connector 50 Ω |
| Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 77,5 mm |
| Länge | 78,7 mm |
| Farbe | nickelfarben |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Material Gehäuse | HPb59-1 |
| Material Gehäuseoberfläche | Cu-Sn-Zn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Innenleiter | QSn6.5-0.1 |
| Material Innenleiter-Oberfläche | Gold |
| Material Isolierkörper | PTFE |
| Material Federkontakt | QSn6.5-0.1 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Shield/Earth Ground |
| Bemessungsstrom | 5 A (25 °C) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 50 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 50 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Summenstoßstrom (8/20) µs | 60 kA |
| Summenstoßstrom (10/350) µs | 20 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 60 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Schirm) | 60 kA |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 1 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Schirm) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,1 dB |
| Frequenzbereich | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | typ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Zulässige HF-Leistung Pmax bei VSWR=xx (50-Ohm-System) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21/A1 |
| Hinweis | 2008 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21/A1 |
| Hinweis | 2009 |
| Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
| Artikelnummer | 2801057 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 288,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 276 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg