CB TM1 10A M1 P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
2800854

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline M1 (mittelträge), 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Individuell anpassbar dank Schutzsteckern
Schalten höherer Anlaufströme mit Hilfe der M1-Kennlinie
Schutzstecker mit festem Nennstromwert zum Schutz vor ungewollten Veränderungen
Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung im Fehlerfall