PV-SET 3ST/1000DC/15A-3MPP-SC - Überspannungsschutzgerät-Set
2800833

Überspannungsschutz im IP65-Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters mit drei MPP-Trackern bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse, steckbare Varistoren mit thermischer Abtrennvorrichtung zwischen L+, L- und Erde/PE.

Produktdetails







Kompatible Produkte