PT-IQ-5-HF-5DC-UT
-
Überspannungsschutzgerät
2800797
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Die Fernmeldung sowie die Spannungsversorgung des Tragschienen-Busverbinders werden beim Aufrasten des Moduls auf den Tragschienen-Busverbinder hergestellt. |
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | PLUGTRAB IQ |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 5 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 90 MBit/s |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 91 mm |
Tiefe | 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
schwarz (RAL 9005) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 6 V DC |
4 V AC | |
Bemessungsstrom | 600 mA (40 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 800 µA (pro Pfad) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 800 µA (pro Pfad) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 30 V (C3 - 25 A) | |
≤ 30 V (C3 - 50 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 30 V (C3 - 25 A) | |
≤ 30 V (C3 - 50 A) | |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Ader) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 60 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 30 pF |
Widerstand pro Pfad | 1,2 Ω ±5 % |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, mehrstufig |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 600 mA (FF) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Ader) | ≤ 10 ms |
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde) | ≤ 10 ms |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | 2007 + A1:2011 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2800797 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2151 |
GTIN | 4046356665193 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 123,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 124 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 3a7154f9-a513-4044-aa81-40034e88ac79 |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Leiterplattenstecker 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PT-IQ-5-HF-5DC-P - Überspannungsschutzstecker 2800795
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Tragschienen-Busverbinder 2906878
Ihre Vorteile
Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg