PT-IQ-3-HF-12DC-P - Überspannungsschutzstecker
2800784

Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen