PT-IQ-1X2-TELE-P - Überspannungsschutzstecker
2800782

Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 16 MBit/s).

Produktdetails








Ihre Vorteile

Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen