D-LAN-CAT.5-HC
-
Überspannungsschutzgerät
2800763
Überspannungsschutz für Datennetzwerke bis zu 1 GBit/s. Einsatz im Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A und Mode B), Token Ring, ISDN und DS1. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35.
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
| Produktfamilie | DATATRAB |
| IEC-Prüfklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Bauform | Zwischenstecker zur Tragschienenmontage |
| Polzahl | 8 |
| Aderpaare pro Modul | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Tiefe | 60 mm (incl. NS 35-Adapter) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PC+ABS |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Höchste Dauerspannung UC | ± 5 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC (Ader-Ader) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
| Bemessungsstrom | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 600 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 350 A |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 1 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Ader) | ≤ 25 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Erde) | ≤ 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Ader) | ≤ 25 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Erde) | ≤ 100 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 25 V |
| ≤ 90 V (PoE) | |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 750 V |
| Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 35 V |
| ≤ 110 V (PoE) | |
| Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 850 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 35 V (C1-700 V/350 A) | |
| ≤ 110 V (C1-700 V/350 A-PoE) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 700 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | ≤ 0,5 dB (100 MHz/100 Ω) |
| ≤ 1 dB (100 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| Nahnebensprechdämpfung | typ. 63 dB (1 MHz / 100 Ω / Link Class E) |
| typ. 43 dB (16 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| typ. 30 dB (100 MHz / 100 Ω / Link Class E) | |
| > 40 dB (100 MHz/100 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | 250 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 15 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 5 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 700 V / 350 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| D1 - 1kA | |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Max. Gesamtableitstoßstrom I total max (8/20) µs | 10 kA (1x) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| VDE Anforderungsklasse | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21/A1 |
| Hinweis | 2008 |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 18802.21 |
| Hinweis | 2004 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21/A1 |
| Hinweis | 2009 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 |
| Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken und Tragschiene 35 mm |
| Artikelnummer | 2800763 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL3112 |
| GTIN | 4046356730280 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 178 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 45d9601d-4c22-4fe9-b5f1-3de07a7837df |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kategorie 5 und Kategorie 6 Datennetzwerke
Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s
Schutzadapter für 8 Signalwege über RJ45-Connector
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg