Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PWT 100-800AC-FM - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2800531

Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsatz in rauhen Umgebungen dank robuster Bauform
Universelle Lösung für verschiedene Netzformen
Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige
Mehrstufige Zustandsüberwachung über Fernmeldekontakt