CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Überspannungsschutzgerät
2800491
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen |
IEC-Prüfklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Zwischenstecker |
Polzahl | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | SMA-Connector |
Anzugsdrehmoment | 1 Nm |
PE-Anschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 84,8 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 81,5 mm |
Farbe | nickelfarben |
Material Gehäuse | HPb59-1 |
Material Gehäuseoberfläche | Cu-Sn-Zn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Isolierkörper | PTFE |
Material Federkontakt | QSn6.5-0.1 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Shield/Earth Ground |
Bemessungsstrom | 2 A (25 °C) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 6 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 6 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Schirm) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 6 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 1 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) statisch | ≤ 1 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
Frequenzbereich | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
Zulässige HF-Leistung Pmax bei VSWR=xx (50-Ohm-System) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 1 kA | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Schirm) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1 - 1 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP55 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + A1:2008, modifiziert |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 |
Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
Artikelnummer | 2800491 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3312 |
GTIN | 4046356556149 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 393,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300,45 g |
Zolltarifnummer | 85366910 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg