PWT 35-800AC-FM
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2800419
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Montage: Zwei 8 mm Schrauben mit 8 Nm auf isolierter oder geerdeter Oberfläche |
| Langwellenstoßstrom 2 ms nach IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA oder 500 x 0,5 kA. | |
| Produktfamilie | POWERTRAB |
| IEC-Prüfklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
| IT | |
| Bauform | Einbaumodul |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 690 V AC |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | 2x Öffner, 1-polig |
| Betriebsspannung | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 1,5 A AC |
| 1,5 A DC | |
| Versorgung: Statusanzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Betriebsstrom | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
| Bemessungsstrom | 10 mA AC/DC |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
| Störfestigkeit nach IEC 61000-4-5 (Ader-Ader) | 1 kV |
| Störfestigkeit nach IEC 61000-4-5 (Ader-Erde) | 6 kV |
| Doppelklemmstelle | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment | 8,5 Nm |
| Abisolierlänge | 24 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 16 mm² ... 50 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 16 mm² ... 50 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 1/0 |
| Anschluss PE-Leiter | |
| Anschlussart | Ringkabelschuh |
| Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 16 mm² ... 95 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 16 mm² ... 95 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 3/0 |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,55 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 191 mm |
| Tiefe | 280 mm |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Farbe | silberfarben |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| 250 | |
| Isolierstoff | PA/PC |
| Materialgruppe | I (PA 6.6/PC) |
| IIIa (PA 4.6) | |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | Aluminiumdruckguss |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-PE |
| Wirkungsrichtung | 1L-PEN |
| Nennspannung UN | 690 V AC |
| 554/960 V AC (TN-C) | |
| 690 V AC (IT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 800 V AC |
| Nennlaststrom IL | 150 A (serielle Durchgangsverdrahtung mit 50 mm²) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 16 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 17,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 305 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 35 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PE) | 50 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (bei In) |
| ≤ 2,5 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 2,1 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) |
| 1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG bei ≥35 mm²) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 400 A (gG bei 2x 50mm²) |
| 800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 55 °C (serielle Durchgangsverdrahtung ≥ 35 mm²) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| 4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - nach GL) | |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 800 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
| Schutzpfade | L-G |
| Nennspannung | 690 V AC |
| Energieverteilungssystem | Single phase |
| Nennfrequenz | 60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 4370 V |
| SPD Typ | 4CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 30 V AC |
| Betriebsspannung DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom AC | 1,5 A AC |
| Betriebsstrom DC | 1,5 A DC |
| UL-Anschlussdaten Doppelklemmstelle | |
| Anzugsdrehmoment | 75 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 1/0 ... 6 |
| UL-Anschlussdaten Anschluss PE-Leiter | |
| Anzugsdrehmoment | 175 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 3/0 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Schraubmontage |
| Artikelnummer | 2800419 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1141 |
| GTIN | 4046356556156 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.500 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.500 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einsatz in rauhen Umgebungen dank robuster Bauform
Universelle Lösung für verschiedene Netzformen
Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige
Mehrstufige Zustandsüberwachung über Fernmeldekontakt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg