VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2800187
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).
Produktdetails
Produkttyp | Ableiterkombination |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 89,8 mm |
Tiefe | 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 335 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 335 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 264 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 270 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung | 6,25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie | 39 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp | 12,5 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 6,25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 39 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 12,5 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung | 25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie | 625 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp | 50 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 25 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (bei In) |
≤ 1,1 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bei In) |
≤ 1,5 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (bei In) |
≤ 0,5 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 65 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 335 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 335 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 264 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (N-G) | 20 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 240 V AC |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2630 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 3600 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 2600 V |
SPD Typ | 4CA |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2800187 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4046356518581 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 353,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 347 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 7,304 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2800191
Ihre Vorteile
Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Einsetzbar in Blitzschutzklasse III und IV durch Ableitvermögen von 12,5 kA pro Pol
Vibrationsfeste Verrastung für einen sicheren Halt der Stecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg