FLT 60-400
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800107
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
IEC-Prüfklasse | I |
T1 | |
EN Type | T1 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M6 |
Anzugsdrehmoment | 8 Nm |
Abisolierlänge | 17 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 16 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 10 mm² ... 50 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,5 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6 |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-PEN |
Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 400 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | < 0,1 mA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 40 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 60 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 30 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 900 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 60 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 2,5 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 2,5 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
TOV-Verhalten bei UT | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A AC (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 500 A AC (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2800107 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1131 |
GTIN | 4046356479936 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 272 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 254,7 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
Ihre Vorteile
Hohes Ableitvermögen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg