VAL-MS 230/2+0 - Überspannungsableiter Typ 2
2800103

2-poliger schienenmontabler Überspannungsableiter für 2+0-Schaltung, thermisch/dynamisch überwacht, optische Defektmeldung,
Ableiter-Bemessungsspannung: 275 V AC.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung