DT-UFB-IB-RBI - Überspannungsschutzgerät
2800055

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Stecker - Buchse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfache Netzwerkeinbindung mittels D-SUB-Anschluss
Keine Beeinflussung des Signals dank angepasster Schutzschaltung
Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich