S-PT-EX-48DC
-
Überspannungsschutzgerät
2800053
Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform