S-PT-4-EX-24DC - Überspannungsschutzgerät
2800036

Zweistufiger Überspannungsschutz für drei oder vier Signale erdpotenzialfrei betriebener Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform