PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230
-
LWL-Kabel
2799885
PCF-Kabel, duplex 200 µm / 230 µm, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Zugfestigkeit GRP | 1000 N (kurzfristig) |
200 N (dauerhaft) |
Übertragungsmedium | PCF-Faser |
Signal | INTERBUS |
PROFIBUS | |
Punkt-zu-Punkt | |
Ethernet | |
RS-485 |
Außenmaß | |
Außendurchmesser min. | 7,5 mm |
Außendurchmesser max. | 8,5 mm |
Farbe (Außenmantel) | orange (RAL 2003) |
Farbe (Einzelader) | rot (RAL 3001) |
Außenmantel, Material | PUR |
Leitungslänge | Freie Eingabe (1,0 ... 2000,0 m) |
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
Kabelkurzzeichen | I-VH11Y 2K200/230 HCS |
Leitungsaußendurchmesser | 8 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Einzelader, Anzahl Litzen | 2 |
Einzelader, Material | FRNC-Material |
Einzeladern, Durchmesser | 2,9 mm ±0,1 mm |
Numerische Apertur | 0,37 |
Biegeradius Einzelelement | 30 mm (kurzfristig) |
30 mm (kurzfristig) | |
Biegeradius Gesamtkabel | 60 mm (kurzfristig) |
60 mm (kurzfristig) | |
Biegeradius | 30 mm (kurzfristig) |
50 mm (dauerhaft) | |
60 mm (kurzfristig) | |
60 mm (dauerhaft) | |
Zugfestigkeit | 1000 N (kurzfristig) |
200 N (dauerhaft) | |
Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-2 |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Brandverhalten | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
LWL-Leitung | |
Faser | PCF, 200/230 µm |
Umgebungsbedingungen | |
Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (mit Schnellmontagestecker) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
Höhenlage | 5000 m |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | 500 Std, gemäß DIN EN ISO 4892-2 |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Brandverhalten | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Verlegungsart | Innenbereich |
Artikelnummer | 2799885 |
Verpackungseinheit | 1 m |
Mindestbestellmenge | 1 m |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC232 |
GTIN | 4017918074159 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 47 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47 g |
Zolltarifnummer | 85447000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2708481
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - LWL-Steckverbinder 2313070
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2799526
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708465
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Konfektionierungswerkzeug 2708876
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744995
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708478
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Konfektionierungswerkzeug 2313122
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901555
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
-
PSM-FO-STRIP - Abisolierwerkzeug 2744199
Ihre Vorteile
Robustes Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
2,9-mm-Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
Robuster Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg