Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSM-SET-FSMA/4-KT - LWL-Steckverbinder
2799720

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Kabelabgang: gerade

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Ohne kleben und polieren
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Robuster Steckverbinder