PSM-SET-FSMA/4-HCS - LWL-Steckverbinder
2799487

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, MM, Material: Metall, Anschlussart: Kabelanschluss, Kabelabgang: gerade

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Bestens geeignet für PCF Stufenindexfasern (SI)
Robuste Bauweise dank F-SMA Steckgesicht
Ohne kleben und polieren