PSM PTK-4
-
Anschlussverteiler
2799364
Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und fünf 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten
Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und fünf 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Adapter |
Anwendung | Standard |
Pinbelegung | alle 1:1 |
Prüfspannung | 500 V AC (50 Hz, 1 min, eff) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
Nennspannung UN | 60 V AC/DC |
Nennstrom IN | 1 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
ankommend | |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
weiterführend | |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
abzweigend | |
Anschlussart | 4x D-SUB-9-Buchse |
Bussystem | RS-485 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 89,8 mm |
Höhe | 89,6 mm |
Länge | 39 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schirmung | D-SUB-Rahmen |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2799364 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC551 |
GTIN | 4017918074050 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 144 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 144 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |