PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel
2799322

Glasfaserkabel, duplex 50 µm / 125 µm, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
Robuster Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
2,9-mm-Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig