VAL-MS 230 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2
2798844

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 230 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung