TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - EMV-Filter
2798792

Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 3,3 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Kostenoptimiert dank maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Keine Beeinflussung des Nutzsignals dank abgestimmtem Tiefpass