UBK 2-500 - Überspannungsschutzgerät
2798530

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm

Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 500 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte