MCR-PS- 24DC/2X24DC
-
Hilfsschütz
2781877
DC/DC-Wandler, mit galvanischer Trennung der Ausgänge, Eingang 24 V DC, Ausgang 2 x 24 V DC/2 x 30 mA
Produktdetails
Eingangsspannung | 24 V DC ±10 % |
Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Weitbereichseingang | ja |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | ca. 100 mA |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (2x) |
Nennausgangsstrom (IN) | 30 mA (2x) |
Restwelligkeit | ≤ 50 mVSS |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsleistung | 1,5 W |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzahl Phasen | 1 |
Prüfspannung Ausgang/Ausgang | 1,5 kV AC |
Prüfspannung Eingang/Ausgang | 2,5 kV AC |
Produkttyp | DC/DC-Wandler |
Betriebsart | 100 % ED |
Breite | 25 mm |
Höhe | 85,5 mm |
Tiefe | 79 mm |
Montagehinweis | beliebig |
Einbaulage | beliebig |
Schutzlackiert | nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 |
Artikelnummer | 2781877 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMDL43 |
GTIN | 4017918069247 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aee9c14b-44ff-4e2b-865e-9dad77ce7258 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg