UDK 3 - Durchgangsklemme
2775375

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwei Anschlussstellen auf jeder Seite zur Aufnahme mehrerer Leiter
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung