UDK 4-MTK-P/P - Messertrennklemme
2775210

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geschlossene Gehäuse der Doppelstockklemmen
Platzsparende Bauform in nur 6,2 mm Breite
Komfortable Bedienung des Trennmessers