CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
Durchgangsklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 32 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produkttyp | Mehrleiterklemme |
Produktfamilie | UDK |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 2,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 32 A (Der Strom wird durch das eingesetzte Bauelement bestimmt.) |
Belastungsstrom maximal | A |
Nennspannung | 630 V |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 1,5 mm |
Höhe | 63,5 mm |
Tiefe auf NS 32 | 52 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 47 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 54,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 2775207 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1271 |
GTIN | 4017918068509 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,8 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |