Fieldline Modular Buskoppler für PROFIBUS mit acht digitalen Eingängen
FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF
-
Buskoppler
2773377
Der PROFIBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Standard- oder PCP-Teilnehmer. Weitere Funktionen: I&M-Funktionen, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, dynamische Konfiguration, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Farbe | anthrazit |
| PROFIBUS DP | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| Adressraumbelegung | 1 ... 126, einstellbar |
| Feldbus: Lokalbus Gateway | |
| Benennung | Lokalbus Gateway |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Übertragungsrate | 500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar |
| Max. Länge Lokalbus | 20 m |
| Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 16 |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 16 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
| Eingabeadressraum | 8 Bit |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 8 Bit |
| Registerlänge (Master) | 512 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 8 (doppelt belegt) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Filterzeit | 3 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | modular |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | max. 100 mA (bei 2 MBaud) |
| typ. 75 mA (bei 2 MBaud) | |
| max. 100 mA (bei 500 kBaud) | |
| typ. 75 mA (bei 500 kBaud) | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 15 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
| max. 600 mA | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2773377 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI412 |
| GTIN | 4046356583879 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 280 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystem-Kabel 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Bussystem-Kabel 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Bussystem-Kabel 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Bussystem-Kabel 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Abschlusswiderstand 1507803
Ihre Vorteile
PROFIBUS
8 Eingänge 24 V DC
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg