UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R
-
Doppelstockklemme
2770943
Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., 32-polig geblockt, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
| Allgemein | Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt. |
| Produkttyp | Mehrstockklemme |
| Produktfamilie | UK |
| Polzahl | 32 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 128 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Potenziale | 64 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
| 1. und 2. Etage Anschluss links | |
| Anschlussart | Schraub- / Steckanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nennstrom | 10 A |
| Belastungsstrom maximal | 12 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 250 V |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 88,9 mm |
| Deckelbreite | 2,5 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 2770943 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1241 |
| GTIN | 4017918236465 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 146,63 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 145,3 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d4c283ab-e9ac-4f2c-9bc7-7486b40a467e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EBL 3- 5 - Einlegebrücke 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Abschlussdeckel 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Abschlussdeckel 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Abschlussdeckel 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Distanzplatte 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Zackband 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Zackband 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Zackband 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Zackband 0809845
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Leiterplattenstecker 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809637
-
MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809640
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Leiterplattenstecker 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Leiterplattenstecker 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Leiterplattenstecker 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Leiterplattenstecker 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Leiterplattenstecker 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Leiterplattenstecker 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg