Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS F3 - D-SUB-Busstecker
2761871

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: CANopen, FIP, Pinbelegung: 2, 3, 6, 7, 8, 9 auf je zwei Schraubanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konfektionierung unter Feldbedingungen
Separate Klemmen für jede Leitung
Hohe Übertragungsrate
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Hohe EMV-Sicherheit
Kabelzuführung flexibel wählbar
Universell einsetzbar
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock