SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-Busstecker
2761839

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), Pinbelegung: 2, 3, 4, 5, 7, 9 auf je zwei Schraubanschlussklemmen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für jede Leitung
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Hohe Übertragungsrate
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Hohe EMV-Sicherheit
Kabelzuführung flexibel wählbar
Universell einsetzbar
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock